Ştif­turi opri­toare cu bilă autoblocant, cu mâner elastic

EH 22370. /EH 22380.

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şi asigurare. Diverse aplicaţii în diferite sectoare, de exemplu, sport, agrement, instrumente medicale si aparate de recuperare, construcţii de maşini şi inginerie, etc. Rapid şi uşor deblocabile pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.

Mâner elastic şi ergonomic cu resetare integrată (blocare). Nou, formă patentată, modernă.

Cautarea dvs. a dat 92 rezultate

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22380.0749
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 44 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22380.0750
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 47 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22380.0752
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 53 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0765
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 54 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0766
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 58 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0767
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 63 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0768
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 67 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0769
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 71 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0770
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 75 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0772
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 83 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0774
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 111 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22380.0776
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 101 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cod produs.:
22380.0786
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 92 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cod produs.:
22380.0787
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 98 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cod produs.:
22380.0788
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 109 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cod produs.:
22380.0789
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 114 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cod produs.:
22380.0790
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 125 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cod produs.:
22380.0792
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 139 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cod produs.:
22380.0794
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 156 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cod produs.:
22380.0796
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 171 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Termoplastic (PBT/TPE), gri / portocaliu

Note

Variantă specială la cerere.

Caracteristici

Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22370. /EH 22380. Ştifturi opritoare cu bilă – autoblocant, cu mâner elastic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.