Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şi asigurare. Diverse aplicaţii în diferite sectoare, de exemplu, sport, agrement, instrumente medicale si aparate de recuperare, construcţii de maşini şi inginerie, etc. Rapid şi uşor deblocabile pentru conexiuni frecvent repetate.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.
Mâner elastic şi ergonomic cu resetare integrată (blocare). Nou, formă patentată, modernă.
Acest articol 22370.0739 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner elastic / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 45 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner elastic (EH 22370. /EH 22380.)
Element bolţ
Mâner
Variantă specială la cerere.
Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers