Ştif­turi opri­toare cu bilă autoblocant, cu mâner de siguranţă

EH 22340. /EH 22350.

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.

Mâner de siguranţă robust (apăsaţi butonul nu suprapuneţi). Forma mânerului protejează de utilizarea accidentală a butonului.

Cautarea dvs. a dat 208 rezultate

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1045
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 49 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1046
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 52 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1047
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 55 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1048
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 58 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1049
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 61 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1050
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 64 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1052
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 70 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1053
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 76 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1054
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 82 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1055
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 88 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1056
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 93 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1057
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 99 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.1058
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 105 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1064
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 72 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1065
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 77 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1066
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 81 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1067
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 86 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1068
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 90 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1069
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 94 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1070
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 98 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1072
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 106 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1074
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 115 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1076
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 124 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.1060
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 132 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Oţel inoxidabil

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Caracteristici

Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22340. /EH 22350. Ştifturi opritoare cu bilă – autoblocant, cu mâner de siguranţă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.