Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune.
Mâner ergonomic, diverse combinatii de culori disponibile. Forma de prindere oferă protecţie de deblocare neintenţionată.
Acest articol 22370.0898 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner combinat / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner combinat (EH 22370.)
Element bolţ
Mâner
Arc
Variantă specială la cerere.
Oţel inoxidabil 1.4542, vezi EH 22380.
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers