22370.0429 - Ştifturi opritoare cu bilă
autoblocant, cu mâner combinat

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune.

Mâner ergonomic, diverse combinatii de culori disponibile. Forma de prindere oferă protecţie de deblocare neintenţionată.

Acest articol 22370.0429 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner combinat / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi opri­toare cu bilă autoblocant, cu mâner combinat (EH 22370.)

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]
Cu­loare mâner
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
14 kN
Cu­loare mâner:
albastru
Cod produs.:
22370.0429
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: albastru
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 5 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 14 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 21 g
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic PA 6 gri / albastru

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Oţel inoxidabil 1.4542, vezi EH 22380.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22370.0429
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.