Ştif­turi opri­toare cu bilă autoblocant, cu mâner combinat, călit prin precipitare

EH 22380.

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.

Mâner ergonomic, diverse combinatii de culori disponibile. Forma de prindere oferă protecţie de deblocare neintenţionată.

Cautarea dvs. a dat 416 rezultate

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]
Cu­loare mâner

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0306
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0307
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0308
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0309
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0310
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 24 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0297
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0298
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 28 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0299
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0312
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 38 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0313
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 58 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0314
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0315
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 42 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0316
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 42 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0317
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 46 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0318
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 47 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0319
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 49 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0320
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 51 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0321
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0322
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 65 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0323
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 69 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0311
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 36 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0301
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 54 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0331
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 86 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cu­loare mâner:
gri
Cod produs.:
22380.0324
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: gri
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 47 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Termoplastic PA 6 gri / portocaliu, gri / albastru, gri / gri
  • Termoplastic PA 6 gri / gri
  • Termoplastic PA 6 gri / albastru
  • Termoplastic PA 6 negru / negru

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Oţel inoxidabil 1.4305, vezi EH 22370.

Caracteristici

Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22380. Ştifturi opritoare cu bilă – autoblocant, cu mâner combinat, călit prin precipitare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.