Ştif­turi opri­toare cu bilă autoblocant, cu mâner combinat, călit prin precipitare

EH 22380.

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.

Mâner ergonomic, diverse combinatii de culori disponibile. Forma de prindere oferă protecţie de deblocare neintenţionată.

Cautarea dvs. a dat 416 rezultate

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]
Cu­loare mâner

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0194
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 97 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0195
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 103 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0196
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 109 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0197
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 115 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0198
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 53 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0204
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 156 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0205
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 96 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0206
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 100 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0207
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 105 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0208
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 109 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0209
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 113 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0210
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 117 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0212
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 126 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0214
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 134 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0216
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 143 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0217
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 165 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0218
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 173 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0219
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 182 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0220
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 177 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0226
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 132 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0227
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 140 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0228
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 148 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0229
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 155 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Cu­loare mâner:
portocaliu
Cod produs.:
22380.0230
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Culoare mâner: portocaliu
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 168 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Termoplastic PA 6 gri / portocaliu, gri / albastru, gri / gri
  • Termoplastic PA 6 gri / gri
  • Termoplastic PA 6 gri / albastru
  • Termoplastic PA 6 negru / negru

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Oţel inoxidabil 1.4305, vezi EH 22370.

Caracteristici

Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22380. Ştifturi opritoare cu bilă – autoblocant, cu mâner combinat, călit prin precipitare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.