Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 416 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 178 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 194 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 208 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 234 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 251 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 266 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 281 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 297 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 313 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
257 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 257 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 328 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 329 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 343 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 377 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 392 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 426 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 440 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 474 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 488 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 523 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 546 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
403 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 403 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 571 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
631 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 25 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 631 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 425 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
631 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 25 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 631 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 457 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min. [kN]:
631 kN
Mai multe detalii
Culoare mâner: negru
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Poziţie orificiu H11: 25 mm
Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 631 kN
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 490 g
show article view
Material
Element bolţ
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
Mâner
Termoplastic PA 6 gri / portocaliu, gri / albastru, gri / gri
Termoplastic PA 6 gri / gri
Termoplastic PA 6 gri / albastru
Termoplastic PA 6 negru / negru
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Referinţe
Oţel inoxidabil 1.4305, vezi EH 22370.
Caracteristici
Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.
Operaţii
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Fişă cu date EH 22380. Ştifturi opritoare cu bilă – autoblocant, cu mâner combinat, călit prin precipitare
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Informații despre material
Accesorii
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Produse asociate
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.