Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.
Mâner ergonomic, diverse combinatii de culori disponibile. Forma de prindere oferă protecţie de deblocare neintenţionată.
Acest articol 22380.0856 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner combinat, călit prin precipitare / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner combinat, călit prin precipitare (EH 22380.)
Element bolţ
Mâner
Arc
Variantă specială la cerere.
Oţel inoxidabil 1.4305, vezi EH 22370.
Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.