22350.0243 - Ştifturi opritoare cu bilă
autoblocant, cu mâner ciupercă

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.

Formă compactă cu mâner.

Acest articol 22350.0243 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner ciupercă / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 90 mm) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi opri­toare cu bilă autoblocant, cu mâner ciupercă (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
63 kN
Cod produs.:
22350.0243
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 55 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 63 kN
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Aluminiu, negru similar RAL 9005

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil, negru

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Caracteristici

Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22350.0243
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Neconform RoHS

Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.