Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.
Formă compactă cu mâner.
Acest articol 22340.0242 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner ciupercă / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner ciupercă (EH 22340. /EH 22350.)
Element bolţ
Mâner
Buton de apăsare
Arc
Variantă specială la cerere.
Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels