Ştif­turi opri­toare cu bilă autoblocant, cu mâner T

EH 22340. /EH 22350.

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.

Versiunea cu mâner ergonomic.

Cautarea dvs. a dat 208 rezultate

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0045
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 47 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0046
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 50 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0047
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 53 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0048
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 56 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0049
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 59 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0050
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 62 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0052
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 68 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0053
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 74 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0054
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 79 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0055
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 85 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0056
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 91 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0057
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 97 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
100 kN
Cod produs.:
22350.0058
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 103 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 100 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0064
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 69 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0065
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 72 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0066
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 77 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0067
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 81 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0068
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 85 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0069
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 89 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0070
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 94 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0072
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 102 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0074
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 111 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0076
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 119 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
144 kN
Cod produs.:
22350.0060
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 25,3 mm
  • l5: 59,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 127 g
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 144 kN
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Aluminiu, negru similar RAL 9005

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil, negru

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

  • Acest produs este disponibil şi în dimensiuni INCH.

Caracteristici

Modelele din oţel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22340. /EH 22350. Ştifturi opritoare cu bilă – autoblocant, cu mâner T
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.