Cablurile de siguranţă asigură ştifturile model EH 22340., EH 22350., EH 22370. şi EH 22380., precum şi ştifturile EH 22360., sau pinii EH 22400. împotriva pierderilor accidentale.
Acest articol 22400.1231 - Cablu de blocare / oţel inoxidabil, cu clips de fixare şi inel (l: 150 mm) este o variantă a grupului de articole Cabluri de fixare (EH 22400.)
1) nu se potrivesc pentru opritoarele cu bilă, varianta simplă
2) pentru ştifturi opritoare cu bilă, varianta simplă
Inel de legătură
Cablu de blocare
Cablude reţinere acoperirt
Variantă specială la cerere.
Modelele din figura 3 şi figura 4 corespund cu MIL-DTL-83420.
Ataşarea clipsurilor (figura 5/6) la ştifturile opritoare cu bilă se face cu un ciocan moale, dezasamblarea se face cu o şurubelniţă.
Versiune din termoplastic (Figura 7): capetele proeminente fără bavuri după ce a fost finisat.
Versiunea spiralată (Figura 8) cu o lungime efectivă foarte mare.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers