22400.1202 - Cablu de blocare

Cablurile de siguranţă asigură ştifturile model EH 22340., EH 22350., EH 22370. şi EH 22380., precum şi ştifturile EH 22360., sau pinii EH 22400. împotriva pierderilor accidentale.

Acest articol 22400.1202 - Cablu de blocare / oţel inoxidabil, cu clips de fixare şi ochet (l: 200 mm) este o variantă a grupului de articole Ca­bluri de fi­xare (EH 22400.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
Aco­pe­rire
l [mm]
l2 max. [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu clips şi ochi
fi­gura:
5
Aco­pe­rire:
Fără acoperire
l [mm]:
200 mm
l2 max. [mm]:
-
Cod produs.:
22400.1202 2)
Documentatie
Cablu de blocare
  • oţel inoxidabil, cu clips de fixare şi ochet – figura 5, Fără acoperire
  • l: 200 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Adecvat pentru Dimensiunea: 5 mm/6 mm
  • Greutate: 6,3 g
Cablu de blocare

Material

Ochi

  • Oţel inoxidabil

Cablu de blocare

  • Oţel inoxidabil

Cablude reţinere acoperirt

  • Fără acoperire

Note

Variantă specială la cerere.

Modelele din figura 3 şi figura 4 corespund cu MIL-DTL-83420.

Asamblare

Ataşarea clipsurilor (figura 5/6) la ştifturile opritoare cu bilă se face cu un ciocan moale, dezasamblarea se face cu o şurubelniţă.

Versiune din termoplastic (Figura 7): capetele proeminente fără bavuri după ce a fost finisat.

Versiunea spiralată (Figura 8) cu o lungime efectivă foarte mare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22400.1202
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.