Ştift fi­le­tat cu bilă

EH 22570.

Ştifturile (EH 22570)se utilizează în combinaţie cu plăcile de reazem din plastic (EH 22570.).

Cautarea dvs. a dat 30 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Cod produs.:
22570.0454
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Ştift filetat
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Cod produs.:
22570.0458
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 36 g
show article view
Ştift filetat
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
22570.0516
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 23 g
show article view
Ştift filetat
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Cod produs.:
22570.0520
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Ştift filetat
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Cod produs.:
22570.0524
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 51 g
show article view
Ştift filetat
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22570.0528
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 65 g
show article view
Ştift filetat

Material

  • Oţel automat, calitate 5.8, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22570. Ştift filetat – cu bilă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate