EH 22800.
Folosit în sisteme şi dispozitive de fixare pentru control la poziţionare pentru piesele neprelucrate (modelul cu suprafaţă fină, sau suprafaţă striată).sau pieselor semifinisate ( cu bilă teşită, suprafaţă fină)
Acurateţea pentru varianta şuruburi de presiune cu bilă teşită, suprafaţă plană este intre 0.015-0.075 mm, în funţie de forma piesei, şi pentru varianta cu bilă teşită, suprafaţă cu striaţii acurateţe constantă 0.005 mm.
Sistemul este monitorizat cu ajutorul presiunii aerului, si este indicat pe unitatea de monitorizare (Ref. Nr. 22800.0701).
Cautarea dvs. a dat 2 rezultate
Mai multe detalii
Bilă
Corp
Mai multe informaţii la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers