Pentru transmiterea fără cablu a semnalului emis .
Transmiţătorul radio este instalat aproape de unitatea şi este conectat la mufa unităţii. Transmiţătorul pune la dispoziţie semnalul emis prin radio şi nu necesită conexiune suplimentară prin cablu. Alimentarea este furnizată de o baterie.
Transmiţătorul radio îndeplineşte cerinţele clasei de protecţie IP 67 (material robust) şi, prin urmare, este potrivit pentru utilizarea cu lubrifianţi de răcire.
Frecvenţă: 868.3 MHz (UE, Elveţia)
Alte frecvenţe disponibile la cerere.
Acest articol 22810.9010 - Emiţător Radio pentru unitate / Emiţător radio universal cu capace de protecţie (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) este o variantă a grupului de articole Emiţător Radio pentru unitate (EH 22810.)
O baterie AA (3.6 V) este inclusă în livrare.
Mai multe informaţii la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels