Role cu bilă cu elemente de fixare

EH 22750.

Role cu bilă se folosesc la sisteme de transport, conveioare, mese de lucru şi împachetare.

De exemplu, astfel se pot muta, roti şi controla uşor piesele.

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Ver­siune
d1 [mm]
Di­a­me­trul bilei [mm]
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi
d1 [mm]:
24 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
15 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
500 N
Cod produs.:
22750.0104
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • bilă din oțel pentru rulmenți
  • d1 -0,13: 24 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Poziţie orificiu D1: 24 mm
  • Transport dinamic figura C: 500 N
  • Greutate: 42 g
show article view
Role cu bilă
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi
d1 [mm]:
36 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
22 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
1300 N
Cod produs.:
22750.0108
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • bilă din oțel pentru rulmenți
  • d1 -0,16: 36 mm
  • Diametrul bilei: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Poziţie orificiu D1: 36 mm
  • Transport dinamic figura C: 1300 N
  • Greutate: 144 g
show article view
Role cu bilă
Ver­siune:
bilă din oţel pentru rulmenţi
d1 [mm]:
45 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
30 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
2500 N
Cod produs.:
22750.0112
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • bilă din oțel pentru rulmenți
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Diametrul bilei: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Poziţie orificiu D1: 45 mm
  • Transport dinamic figura C: 2500 N
  • Greutate: 292 g
show article view
Role cu bilă
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil
d1 [mm]:
24 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
15 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
370 N
Cod produs.:
22750.0124
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • bilă din oțel inoxidabil
  • d1 -0,13: 24 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Poziţie orificiu D1: 24 mm
  • Transport dinamic figura C: 370 N
  • Greutate: 42 g
show article view
Role cu bilă
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil
d1 [mm]:
36 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
22 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
970 N
Cod produs.:
22750.0128
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • bilă din oțel inoxidabil
  • d1 -0,16: 36 mm
  • Diametrul bilei: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Poziţie orificiu D1: 36 mm
  • Transport dinamic figura C: 970 N
  • Greutate: 143 g
show article view
Role cu bilă
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil
d1 [mm]:
45 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
30 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
1900 N
Cod produs.:
22750.0132
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • bilă din oțel inoxidabil
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Diametrul bilei: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Poziţie orificiu D1: 45 mm
  • Transport dinamic figura C: 1900 N
  • Greutate: 290 g
show article view
Role cu bilă

Material

Capac

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Carcasă

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi
  • Oţel inoxidabil
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Dorn pentru montaj
Adecvat pentru­ rola cu bilă: 24 mm
Cod produs.:
22750.0144
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Adecvat pentru rola cu bilă: 24 mm
  • Greutate: 451 g
Produs:
Dorn pentru montaj
Adecvat pentru­ rola cu bilă: 36 mm
Cod produs.:
22750.0148
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Adecvat pentru rola cu bilă: 36 mm
  • Greutate: 480 g
Produs:
Dorn pentru montaj
Adecvat pentru­ rola cu bilă: 45 mm
Cod produs.:
22750.0152
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Adecvat pentru rola cu bilă: 45 mm
  • Greutate: 503 g

Asamblare

Fixarea se face prin intermediul unor gheare cu acţionare prin arc ce permit toleranţe marie.

Rolele cu bilă pot fi uşor montate şi dezasamblate din partea funcţională.

Datorită formei de capac înclinat se recomandă utilizarea mandrinei EH 22750.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22750. Role cu bilă – cu elemente de fixare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de montaj pentru role cu bilă (EH 22750.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.