Role cu bilă se folosesc la sisteme de transport, conveioare, mese de lucru şi împachetare.
De exemplu, astfel se pot muta, roti şi controla uşor piesele.
Acest articol 22750.0128 - Role cu bilă cu elemente de fixare / bilă din oţel inoxidabil (d1 -0,16: 36 mm) este o variantă a grupului de articole Role cu bilă cu elemente de fixare (EH 22750.)
Capac
Carcasă
Bilă
Fixarea se face prin intermediul unor gheare cu acţionare prin arc ce permit toleranţe marie.
Rolele cu bilă pot fi uşor montate şi dezasamblate din partea funcţională.
Datorită formei de capac înclinat se recomandă utilizarea mandrinei EH 22750.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers