Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Mai multe detalii
d1 : 12,6 mm
h1 +0,2: 6,1 mm
Poziţie orificiu D1 +0,15: 13,87 mm
Greutate: 0,4 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 18 mm
h1 +0,2: 6,1 mm
Poziţie orificiu D1 +0,2: 19,7 mm
Greutate: 0,9 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 24 mm
h1 +0,2: 7,1 mm
Poziţie orificiu D1 +0,2: 25,7 mm
Greutate: 1,4 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 36 mm
h1 +0,2: 12,1 mm
Poziţie orificiu D1 +0,2: 37,7 mm
Greutate: 4,3 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 45 mm
h1 +0,2: 12,1 mm
Poziţie orificiu D1 +0,2: 46,7 mm
Greutate: 5,3 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 62 mm
h1 +0,2: 15,1 mm
Poziţie orificiu D1 +0,3: 64,1 mm
Greutate: 12 g
show article view
Fişă cu date EH 22750. Inele de toleranţă
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.