22750.0064 - Inele de toleranţă

Utilizarea inelelor de toleranţă (pentru role cu bile cu carcasă din oţel) permite toleranţe mai largi între părţile care urmează a fi conectate.

Acest articol 22750.0064 - Inele de toleranţă / (d1: 24 mm) este o variantă a grupului de articole Inele de to­le­ranţă (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
24 mm
h1 +0,2 [mm]:
7,1 mm
Cod produs.:
22750.0064
Documentatie
Inele de toleranţă
  • d1: 24 mm
  • h1 +0,2: 7,1 mm
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 25,7 mm
  • Greutate: 1,4 g
Inele de toleranţă

Material

  • Bandă din oţel de arc
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22750.0064
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.