22170.0110 - Spring Push Plunger
cu flanşă de montaj, orizontală

The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

Acest articol 22170.0110 - Spring Push Plunger cu flanşă de montaj, orizontală / plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) este o variantă a grupului de articole Spring Push Plun­gers cu flanşă de montaj, orizontală (EH 22170.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
b1 [mm]
d1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load
fi­gura:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
19 N
Cod produs.:
22170.0110
Documentatie
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load – figura 2, Oțel inoxidabil
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Locaș hexalobular: 20
  • Forța arcului1) F1: 8 N
  • Forța arcului1) F2: 19 N
  • Greutate: 39 g
Spring Push Plunger

Material

Corp

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Plăcuţă de presiune

  • Oţel inoxidabil 1.4542

Şurub

  • Oţel inoxidabil A2

Arc

  • Oţel inoxidabil 1.4310

Asamblare

Asamblare cu şaibe ISO 7092.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22170.0110
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.