Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.
Acest articol 2B150.0080 - Opritoare laterale neted, fără garnitură - INCH / Forţa arcului mică (d1: 5/8 inch, d2: 0,393 inch, Forța arcului F max.1: ~ 22,5 lb) este o variantă a grupului de articole Opritoare laterale neted, fără garnitură - INCH (EH 2B150.)
1) valoarea statistică medie
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
Corp
Arc
Bolţ
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Montaj prin presare.
Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa de centrare,
y = înălţimea piesei de lucru,
w = lungimea piesei de lucru,
x = dimensiunea coordonatelor,
s = cursa,
z = diametrul opritorului
Calculul dimensiunii x:
y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s
sau
y mai mic decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels