Opri­toare la­te­rale cu filet şi ştift din plastic, cu garnitură

EH 22150.

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Etanşat împotriva şpanului şi mizeriei.

Cautarea dvs. a dat 36 rezultate

Ma­te­rial
Bolţ
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]
Cursă s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0458
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 36 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0459
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0460
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 38 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0470
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0475
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 4,4 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0483
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.0473
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2,7 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.0480
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 4,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.0485
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,2 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0490
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0493
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0495
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Opritoare laterale

Material

Garnitură

  • CR

Corp

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Arc

  • Oţel inoxidabil
  • Oţel, brunat
  • Oţel, zincat prin galvanizare

Bolţ

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare
  • Termoplastic POM, alb
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale
d1: M12
Cod produs.:
22150.0820
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M12
  • Greutate: 76 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale
d1: M18 x 1,5 mm
Cod produs.:
22150.0822
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Greutate: 137 g

Caracteristici

Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil

Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa de centrare,

y = înălţimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x:

y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s

sau

y mai mic decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu filet şi ştift din plastic, cu garnitură
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.