Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 27 rezultate
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,7 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 5,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 5,6 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 6 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 6,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 7,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 8,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,3 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 5,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 5,6 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 6,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 6,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 7,7 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 8,6 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 15 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 15 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 14 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 23 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 23 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 24 g
show article view
Material
Corp
Şaibă filetată
Arc
Oţel inoxidabil
Oţel, brunat
Oţel, zincat prin galvanizare
Note
Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale d1 : M12
sculă de montaj
d1 : M12
Greutate: 76 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale d1 : M18 x 1,5 mm
sculă de montaj
d1 : M18 x 1,5 mm
Greutate: 137 g
Caracteristici
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Asamblare
Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa la centru,
y = înălţime piesa de lucru,
w = lungime piesa de lucru,
x = cursa,
z = diametrul opritorului
Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:
x = d2 /2 - s
Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu filet, fără garnitură, cu filet interior
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.