Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.
Acest articol 22150.1352 - Opritoare laterale cu filet, fără garnitură, cu filet interior / Forţa arcului mărită (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Forța arcului F max.1: ~ 200 N) este o variantă a grupului de articole Opritoare laterale cu filet, fără garnitură, cu filet interior (EH 22150.)
Corp
Şaibă filetată
Arc
Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa la centru,
y = înălţime piesa de lucru,
w = lungime piesa de lucru,
x = cursa,
z = diametrul opritorului
Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:
x = d2/2 - s
Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels