Opritorul elastic cu tabla de arc prin împingere este potrivit pentru poziţionarea uşoară a pieselor de lucru sau a componentelor înainte de asamblare sau de fixare. De ex. la fixarea plăcilor de bază înainte de fixare sau la dispozitive.
Varianta dublă permite folosirea în prinderi de serie
Mai mic decât h1 rezultă un efect de apăsare.
Acest articol 22160.0006 - Opritoare laterale cu arc cu arc lamelar / pe o singură parte (l1 ±1: 55 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare laterale cu arc cu arc lamelar (EH 22160.)
Element arc
Corp
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels