Opri­toare cu in­de­xare fără filet, sudabil

EH 22120.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Cod produs.:
22120.0805
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 16 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22120.0806
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Cod produs.:
22120.0808
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 31 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 84 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Cod produs.:
22120.0825
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 16 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22120.0826
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Cod produs.:
22120.0828
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 31 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 67 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel, brunat, sudabil

Bolţ blocare

  • Oţel, călit

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru

Note

Buton nedemontabil

Asamblare

Anexare prin sudare sau lipire.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – fără filet, sudabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.