Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 32 rezultate
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Cursă s: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 15 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 11 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Cursă s: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 15 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 12 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 18 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 18 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 43 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 47 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Cursă s: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 15 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 12 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Cursă s: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 15 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 13 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 19 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 20 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 48 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 51 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 50 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2, Oțel
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 53 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Cursă s: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 15 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 11 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Cursă s: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 15 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 18 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 18 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 43 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 45 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 45 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Cursă s: 9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 47 g
show article view
Material
Corp
Oţel, brunat
Oţel inoxidabil 1.4305
Bolţ blocare
Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat
Inel tracţiune
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2 : M10
Oțel
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2 : M12
Oțel
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M16 mm
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2 : M10
Oțel inoxidabil
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor d2 : M12
Oțel inoxidabil
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2 : M16 mm
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel inoxidabil
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Asamblare
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Operaţii
Când folosiţi modelul cu blocator, rotiţi inelul de tragere cu 90°, după retragerea bolţului de blocare şi fixaţi inelul folosind crestătura (dacă bolţul de blocare nu trebuie sa revină).
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – cu inel de tragere
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate