Opri­toare cu in­de­xare cu guler hexagonal, scurt

EH 22120.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Dimensiunile mici sunt viitorul acestor opritoare.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0226
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22120.0228
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 14 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0236
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22120.0238
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 14 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 60 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0246
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22120.0248
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 14 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0256
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22120.0258
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 14 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 60 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g

Asamblare

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operaţii

Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – cu guler hexagonal, scurt
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate