Opri­toare cu in­de­xare com­pacte cu guler hexagonal

EH 22110.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Variantele cu / fara blocare au aceeaşi înalţime.

Datorită locaşului la filet boltul de indexare poate fi înşurubat complet .

Cautarea dvs. a dat 66 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22110.2209
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.2210
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22110.2212
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22110.2213
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 64 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22110.2215
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 65 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22110.2216
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 117 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22110.2217
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 13 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 202 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0243
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.0244
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22110.0246
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.0247
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22110.0249
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.0250
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22110.0252
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 54 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22110.0253
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 55 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22110.0255
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 56 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22110.0256
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d4: M6
  • d5: 12 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 22 mm
  • l6: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 111 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22110.0257
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d4: M8
  • d5: 15 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 11,5 mm
  • SW: 27 mm
  • l6: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 13 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 193 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte

Material

Corp

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat
  • Termoplastic PA 6, roşu, dur

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0114
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,7 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0115
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0120
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0514
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,7 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0520
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Cod produs.:
22120.0122
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Greutate: 58 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Cod produs.:
22120.0522
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Greutate: 58 g

Asamblare

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22110. Opritoare cu indexare compacte – cu guler hexagonal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate