Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.
Variantele cu / fara blocare au aceeaşi înalţime.
Datorită locaşului la filet boltul de indexare poate fi înşurubat complet .
Acest articol 22110.2104 - Opritoare cu indexare compacte cu guler hexagonal / cu mâner, roşu (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 min.: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare compacte cu guler hexagonal (EH 22110.)
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Buton nedemontabil
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers