22110.0922 - Opritoare cu indexare compacte
cu guler hexagonal, cu mâner T

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Maniplare uşoară ex. când se lucrează cu mănuşi de protecţie, la puteri mari de deschidere.

Variantele cu / fara blocare au aceeaşi înalţime.

Datorită locaşului la filet boltul de indexare poate fi înşurubat complet .

Acest articol 22110.0922 - Opritoare cu indexare compacte cu guler hexagonal, cu mâner T / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 9 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare cu in­de­xare com­pacte cu guler hexagonal, cu mâner T (EH 22110.)

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.0922
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 31 g
Opritoare cu indexare compacte
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Asamblare

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22110.0922
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.