Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 42 rezultate
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 5 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 30,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 61 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 32 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 30,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 63 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 57,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 124 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 30,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 66 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 57,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 128 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
d1 -0,02 -0,04: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 57,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 131 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 5 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 30 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 30 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 30,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 61 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 12 mm
l1 : 47 mm
l2 : 8 mm
l3 : 26 mm
l5 : 32 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 32 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 30,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 63 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 57,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 124 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 16 mm
l1 : 56 mm
l2 : 10 mm
l3 : 30 mm
l5 : 42 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 30,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 66 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 57,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 128 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Mai multe detalii
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 20 mm
l1 : 69 mm
l2 : 12 mm
l3 : 36 mm
l5 : 52 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 57,5 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 131 g
show article view
Material
Corp
Oţel automat, brunat
Oţel inoxidabil 1.4305
Bolţ blocare
Oţel, călit
Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat
încuietor
Oţel automat, brunat
Metal sinterizat 1.4404
Capac din plastic
Note
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M10 x 1 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M12 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M16 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M20 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M10 x 1 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M12 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M16 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M20 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Greutate: 32 g
Operaţii
Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).
Fişă cu date EH 22120. Bolţuri de indexare
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate