Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 18 rezultate
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 68 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 69 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 131 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 72 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 133 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 137 g
show article view
Versiune:
cu blocare, stânga
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocare, stânga – figura 2
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 67 g
show article view
Versiune:
cu blocare, stânga
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocare, stânga – figura 2
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 69 g
show article view
Versiune:
cu blocare, stânga
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
cu blocare, stânga – figura 2
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 130 g
show article view
Versiune:
cu blocare, stânga
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocare, stânga – figura 2
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 71 g
show article view
Versiune:
cu blocare, stânga
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
cu blocare, stânga – figura 2
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 133 g
show article view
Versiune:
cu blocare, stânga
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
cu blocare, stânga – figura 2
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 136 g
show article view
Versiune:
cu blocare, dreapta
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocare, dreapta – figura 3
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 67 g
show article view
Versiune:
cu blocare, dreapta
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocare, dreapta – figura 3
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 69 g
show article view
Versiune:
cu blocare, dreapta
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
cu blocare, dreapta – figura 3
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 130 g
show article view
Versiune:
cu blocare, dreapta
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Mai multe detalii
cu blocare, dreapta – figura 3
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 27 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 71 g
show article view
Versiune:
cu blocare, dreapta
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
cu blocare, dreapta – figura 3
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 132 g
show article view
Versiune:
cu blocare, dreapta
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Mai multe detalii
cu blocare, dreapta – figura 3
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 25 N
Forța arcului1) F2 : ~ 38 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 136 g
show article view
Material
Carcasă
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru
Bolţ blocare
Oţel, zincat prin galvanizare
încuietor
Asamblare
Asamblare cu şaibe ISO 7092.
Operaţii
Când folosiţi modelul cu blocator, scoateţi bolţul, rotiţi cu 70° asiguraţi-l în canalul de fixare (pentru cazul în care bolţul nu trebuie să revină).
Fişă cu date EH 22120. Bolţuri de indexare – cu flanşă de montaj, orizontală
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.