22120.1132 - Bolţuri de indexare
cu flanşă de montaj, orizontală

Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.

Acest articol 22120.1132 - Bolţuri de indexare cu flanşă de montaj, orizontală / cu blocare, stânga (d -0,05: 10 mm, l2 min.: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Bo­lţuri de in­de­xare cu flanşă de montaj, orizontală (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d - -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Ver­siune:
cu blocare, stânga
fi­gura:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22120.1132
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu blocare, stânga – figura 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 25 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 133 g
Bolţuri de indexare

Material

Carcasă

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru

Bolţ blocare

  • Oţel, zincat prin galvanizare

încuietor

  • plastic

Asamblare

Asamblare cu şaibe ISO 7092.

Operaţii

Când folosiţi modelul cu blocator, scoateţi bolţul, rotiţi cu 70° asiguraţi-l în canalul de fixare (pentru cazul în care bolţul nu trebuie să revină).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22120.1132
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.