22630.0012 - Ştifturi de poziţionare
DIN 6321

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.

The supporting surface of the seating pin has no centre.

Acest articol 22630.0012 - Ştifturi de poziţionare DIN 6321 / ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9 (d1 g6: 10 mm, l1 h9: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi de po­zi­ţio­nare DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­siune
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22630.0012
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
  • Greutate: 5,7 g
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel pentru scule, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22630.0012
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.