Ştif­turi de po­zi­ţio­nare DIN 6321

EH 22630.

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.

The supporting surface of the seating pin has no centre.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ver­siune
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22630.0011
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 4 mm
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22630.0012
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
  • Greutate: 5,7 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22630.0013
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 8 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
ştift de aşezare DIN 6321, forma A, toleranţă l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22630.0014
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • știft de așezare DIN 6321, forma A, toleranță l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
  • Greutate: 53 g
show article view
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel pentru scule, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22630. Ştifturi de poziţionare – DIN 6321
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.