Element de bază pentru instralarea în sistemele modulare de fixare, bacuri de prindere, braţe de prindere, sisteme cu gheare.
Pentru o transmisie nealterată a forţelor de prindere, de ex. la nivelul pieselor turnate sau forjate.
Acest articol 22620.0628 - Pastile din pulbere sinterizată / cu vârf (d1 ±0,1: 8,3 mm) este o variantă a grupului de articole Pastile din pulbere sinterizată (EH 22620.)
Aplicaţie
Montarea se poate face prin sudare, lipire sau presare. Cele trei profile de poziţionare garantează o centrare exactă şi cand este lipit sau presat, piesa este protejată impotriva rotirii. În funcţie de element alegeţi un diametru de montaj între d1 şi d2.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels