Pas­tile din pul­bere sin­te­ri­zată

EH 22620.

Element de bază pentru instralarea în sistemele modulare de fixare, bacuri de prindere, braţe de prindere, sisteme cu gheare.

Pentru o transmisie nealterată a forţelor de prindere, de ex. la nivelul pieselor turnate sau forjate.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
h1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22620.0608
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 7,7 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Greutate: 3,3 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22620.0611
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Greutate: 5,8 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22620.0613
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 [mm]:
16,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22620.0615
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 ±0,15: 16,6 mm
  • d2 ±0,2: 17,4 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 [mm]:
21,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22620.0617
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 ±0,15: 21,6 mm
  • d2 ±0,2: 22,4 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Greutate: 21 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
cu vârf
fi­gura:
2
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Cod produs.:
22620.0628
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • cu vârf – figura 2
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 6,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
cu vârf
fi­gura:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Cod produs.:
22620.0631
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • cu vârf – figura 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
cu vârf
fi­gura:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Cod produs.:
22620.0633
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • cu vârf – figura 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Greutate: 8,2 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată

Material

Aplicaţie

  • Pulbere sinterizată, cu striaţii
  • Pulbere sinterizată, cu vârf

Asamblare

Montarea se poate face prin sudare, lipire sau presare. Cele trei profile de poziţionare garantează o centrare exactă şi cand este lipit sau presat, piesa este protejată impotriva rotirii. În funcţie de element alegeţi un diametru de montaj între d1 şi d2.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22620. Pastile din pulbere sinterizată
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.