Şu­ru­buri de pre­siune cu bolţ din termoplast

EH 22760.

Şuruburile cu bilă se pot utiliza pentru fixare sau apăsare delicată a pieselor filetate, axelor, arborilor şi a pieselor cu suprafaţa tratată.

Cautarea dvs. a dat 82 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22760.0286
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22760.0287
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22760.0288
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22760.0290
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M8
  • l1: ~ 64,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0302
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0303
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0304
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 33,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0305
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M10
  • l1: ~ 33,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0306
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 51,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0307
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M10
  • l1: ~ 51,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 64,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0308
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M10
  • l1: ~ 64,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 28 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0310
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M10
  • l1: ~ 81,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 36 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 22,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22760.0322
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M12
  • l1: ~ 22,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 27,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22760.0323
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M12
  • l1: ~ 27,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 34,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22760.0324
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M12
  • l1: ~ 34,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 42,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22760.0325
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M12
  • l1: ~ 42,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22760.0326
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 65,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22760.0327
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M12
  • l1: ~ 65,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22760.0330
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M12
  • l1: ~ 82,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 53 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 102,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22760.0332
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel
  • d1: M12
  • l1: ~ 102,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 66 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 3,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22760.0632
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M3
  • l1: ~ 3,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 5,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22760.0634
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M3
  • l1: ~ 5,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 8,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22760.0636
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M3
  • l1: ~ 8,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 10,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22760.0638
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M3
  • l1: ~ 10,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Suport

  • Termoplastic POM, alb

Şurub

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22760. Şuruburi de presiune – cu bolţ din termoplast
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate