Şuruburile cu bilă se pot utiliza pentru fixare sau apăsare delicată a pieselor filetate, axelor, arborilor şi a pieselor cu suprafaţa tratată.
Acest articol 22760.0044 - Şuruburi de presiune cu bolţ din alamă / cu bolţ din alamă (d1: M4, l1: 10,5 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune cu bolţ din alamă (EH 22760.)
Suport
Şurub
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers