Cautarea dvs. a dat 70 rezultate
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
80 kN
- bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
- d1: M24
- l2: 35 mm
- d3: 15,8 mm
- Diametrul bilei: 18 mm
- SW: 12 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
- Greutate: 85 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
80 kN
- bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
- d1: M24
- l2: 50 mm
- d3: 15,8 mm
- Diametrul bilei: 18 mm
- SW: 12 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
- Greutate: 125 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
80 kN
- bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
- d1: M24
- l2: 80 mm
- d3: 15,8 mm
- Diametrul bilei: 18 mm
- SW: 12 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
- Greutate: 215 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- Diametrul bilei: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
- Greutate: 3,9 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- Diametrul bilei: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
- Greutate: 5,1 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- Diametrul bilei: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
- Greutate: 6,6 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- Diametrul bilei: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
- Greutate: 8,3 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
12 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- Diametrul bilei: 7 mm
- SW: 5 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
- Greutate: 7,7 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
12 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- Diametrul bilei: 7 mm
- SW: 5 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
- Greutate: 10 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
12 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- Diametrul bilei: 7 mm
- SW: 5 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
- Greutate: 15 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
12 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- Diametrul bilei: 7 mm
- SW: 5 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
- Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- Diametrul bilei: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
- Greutate: 11 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- Diametrul bilei: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
- Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- Diametrul bilei: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
- Greutate: 25 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
18 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- Diametrul bilei: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
- Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- Diametrul bilei: 12 mm
- SW: 8 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
- Greutate: 22 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- Diametrul bilei: 12 mm
- SW: 8 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
- Greutate: 27 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- Diametrul bilei: 12 mm
- SW: 8 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
- Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
36 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- Diametrul bilei: 12 mm
- SW: 8 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
- Greutate: 60 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M20
- l2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- Diametrul bilei: 15 mm
- SW: 10 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
- Greutate: 52 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M20
- l2: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- Diametrul bilei: 15 mm
- SW: 10 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
- Greutate: 70 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M20
- l2: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- Diametrul bilei: 15 mm
- SW: 10 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
- Greutate: 89 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M20
- l2: 60 mm
- d3: 13,5 mm
- Diametrul bilei: 15 mm
- SW: 10 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
- Greutate: 111 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
80 kN
- bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
- d1: M24
- l2: 35 mm
- d3: 15,8 mm
- Diametrul bilei: 18 mm
- SW: 12 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
- Greutate: 85 g
show article view
Material
Bilă
- Oţel pentru rulmenţi, călit
- Oţel inoxidabil, călit
Şurub
- Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
- Oţel inoxidabil 1.4305
Note
Bila este protejată împotriva rotirii.
Variantă specială la cerere.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Fişă cu date EH 22700. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, bilă protejată împotriva rotirii
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate