Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 36 rezultate
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 6,1 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 7,9 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 9,9 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : ~ 21,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
Greutate: 13 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : ~ 36,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
Greutate: 17 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : ~ 51,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diametrul bilei: 5,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
Greutate: 23 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
20 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : ~ 26,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametrul bilei: 7 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
Greutate: 24 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
20 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : ~ 41,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametrul bilei: 7 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
Greutate: 32 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
20 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : ~ 61,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Diametrul bilei: 7 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
Greutate: 44 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
30 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M12
l1 : ~ 32 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
Greutate: 39 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
30 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M12
l1 : ~ 52 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
Greutate: 52 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
30 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M12
l1 : ~ 82 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
Greutate: 80 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M16
l1 : ~ 43,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 14 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
Greutate: 94 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M16
l1 : ~ 63,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 14 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
Greutate: 122 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M16
l1 : ~ 83,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 14 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
Greutate: 154 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M20
l1 : ~ 54,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Diametrul bilei: 15 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
Greutate: 186 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M20
l1 : ~ 84,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Diametrul bilei: 15 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
Greutate: 255 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M20
l1 : ~ 104,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Diametrul bilei: 15 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
Greutate: 306 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
120 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M24
l1 : ~ 64,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Diametrul bilei: 18 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
Greutate: 327 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
120 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M24
l1 : ~ 94,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Diametrul bilei: 18 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
Greutate: 428 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
120 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel tratat termic
d1 : M24
l1 : ~ 124,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Diametrul bilei: 18 mm
SW: 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
Greutate: 532 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel inoxidabil
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 6,1 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel inoxidabil
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 7,9 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică1) max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
bilă plină, Oțel inoxidabil
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diametrul bilei: 4 mm
SW: 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
Greutate: 9,9 g
show article view
Material
Bilă
Oţel pentru rulmenţi, călit
Oţel inoxidabil, călit
Şurub
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Oţel inoxidabil 1.4305
Note
Variantă specială la cerere.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Fişă cu date EH 22710. Şuruburi de presiune cu bilă – cu cap, bilă plină
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.