22710.0242 - Şuruburi de presiune cu bilă
cu cap, bilă plină

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Acest articol 22710.0242 - Şuruburi de presiune cu bilă cu cap, bilă plină / bilă plină (d1: M24, l1: ~ 64,7 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă cu cap, bilă plină (EH 22710.)

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22710.0242
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Greutate: 327 g
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2

Note

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22710.0242
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.