Expander® Cepuri de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a orificiilor în tehnologia fluidelor, de exemplu a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. La varianta cu tija de tensionare prelungită montarea se face cu utilaje de montare adecvate.
Bucşa şi ştiftul sunt deja premontate şi recomandate la prelucrările automatizate.
ATENTIE:
Dacă Expander® cep de etanşare, varianta cu tijă, se foloseşte la separarea de canale, atunci presiunea pe partea cepului trebuie redusă cu 50 %!
Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre aceste produse.
Acest articol 22880.0415 - Expander® Cepuri de etanşare cu tijă de tracţiune prelungită / (d1: 5 mm) este o variantă a grupului de articole Expander® Cepuri de etanşare cu tijă de tracţiune prelungită (EH 22880.)
Corp
Bolţ
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels