Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 2 rezultate
Versiune:
sculă de montaj, pneumatică, (ExTool 030) pentru mărimile (d1 ) de la 4 până la 6
Forţa de tracţiune [kN]:
19 kN [la 7 bar ]
Mai multe detalii
sculă de montaj, pneumatică, (ExTool 030) pentru mărimile (d1 ) de la 4 până la 6 – figura 1
Forţa de tracţiune: 19 kN [la 7 bar ]
Cursă: ~ 25 mm
d1 : ~ 23 mm
d2 : ~ 26 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 73,5 mm
h1 : ~ 356 mm
Greutate: 5350 g
show article view
Versiune:
Sculă de montaj, pneumatică (ExTool 040-1) pentru mărimi (d1 ) 7 până la 10
Forţa de tracţiune [kN]:
24 kN [la 7 bar ]
Mai multe detalii
Sculă de montaj, pneumatică (ExTool 040-1) pentru mărimi (d1 ) 7 până la 10 – figura 1
Forţa de tracţiune: 24 kN [la 7 bar ]
Cursă: ~ 18 mm
d1 : ~ 28 mm
d2 : ~ 34 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 92 mm
h1 : ~ 356 mm
Greutate: 408 g
show article view
Produs:
Diuză
Mărimea nominală d1 : 4 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Diuză
Descriere: Diuză – figura 2
Mărimea nominală d1 : 4 mm
Greutate: 6,3 g
Produs:
Diuză
Mărimea nominală d1 : 5 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Diuză
Descriere: Diuză – figura 2
Mărimea nominală d1 : 5 mm
Greutate: 7,1 g
Produs:
Diuză
Mărimea nominală d1 : 6 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Diuză
Descriere: Diuză – figura 2
Mărimea nominală d1 : 6 mm
Greutate: 7 g
Produs:
Diuză
Mărimea nominală d1 : 7 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Diuză
Descriere: Diuză – figura 2
Mărimea nominală d1 : 7 mm
Greutate: 9,5 g
Produs:
Diuză
Mărimea nominală d1 : 8 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Diuză
Descriere: Diuză – figura 2
Mărimea nominală d1 : 8 mm
Greutate: 11 g
Produs:
Diuză
Mărimea nominală d1 : 9 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Diuză
Descriere: Diuză – figura 2
Mărimea nominală d1 : 9 mm
Greutate: 9,5 g
Produs:
Diuză
Mărimea nominală d1 : 10 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Diuză
Descriere: Diuză – figura 2
Mărimea nominală d1 : 10 mm
Greutate: 9,7 g
Produs:
Plunjer
pentru Expander® cepuri de etanşare ExTool 030 (22880.0510)Plunjer : Plunjer
ExTool 030 (22880.0510)
Plunjer
Descriere: Plunjer – figura 2
Greutate: 13 g
Produs:
Bacuri prindere
pentru Expander® cepuri de etanşare ExTool 030 (22880.0510)Bacuri prindere : Bacuri prindere
ExTool 030 (22880.0510)
Bacuri prindere
Descriere: Bacuri prindere – figura 2
Greutate: 7,1 g
Produs:
Plunjer
pentru Expander® cepuri de etanşare ExTool 040-1 (22880.0520)Plunjer : Plunjer
ExTool 040-1 (22880.0520)
Plunjer
Descriere: Plunjer – figura 2
Greutate: 20 g
Produs:
Carcasa bacuri prindere
pentru Expander® cepuri de etanşare ExTool 030 (22880.0510)Carcasa bacuri prindere : Carcasa bacuri prindere
ExTool 030 (22880.0510)
Carcasa bacuri prindere
Descriere: Carcasa bacuri prindere – figura 2
Greutate: 39 g
Produs:
Bacuri prindere
pentru Expander® cepuri de etanşare ExTool 040-1 (22880.0520)Bacuri prindere : Bacuri prindere
ExTool 040-1 (22880.0520)
Bacuri prindere
Descriere: Bacuri prindere – figura 2
Greutate: 10 g
Produs:
Carcasa bacuri prindere
pentru Expander® cepuri de etanşare ExTool 040-1 (22880.0520)Carcasa bacuri prindere : Carcasa bacuri prindere
ExTool 040-1 (22880.0520)
Carcasa bacuri prindere
Descriere: Carcasa bacuri prindere – figura 2
Greutate: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Manual de utilizare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.