Bucşă dis­tanţieră pentru Expander® cepuri de etanşare cu tijă de tracţiune prelungită

EH 22880.

Pentru mutarea cepurilor de etanşare Expander® cu tijă de tracţiune prelungită.

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22880.0424
CAD
Documentatie
Bucşă distanţieră
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,7 mm
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Bucşă distanţieră
d1 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22880.0425
CAD
Documentatie
Bucşă distanţieră
  • d1: 5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Bucşă distanţieră
d1 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22880.0426
CAD
Documentatie
Bucşă distanţieră
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Bucşă distanţieră
d1 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
22880.0427
CAD
Documentatie
Bucşă distanţieră
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • Greutate: 4,8 g
show article view
Bucşă distanţieră
d1 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22880.0428
CAD
Documentatie
Bucşă distanţieră
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,8 mm
  • Greutate: 7,2 g
show article view
Bucşă distanţieră
d1 [mm]:
9 mm
Cod produs.:
22880.0429
CAD
Documentatie
Bucşă distanţieră
  • d1: 9 mm
  • d2: 5,2 mm
  • Greutate: 9,6 g
show article view
Bucşă distanţieră
d1 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22880.0430
CAD
Documentatie
Bucşă distanţieră
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Bucşă distanţieră

Material

Corp

  • Oţel cementat, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22880. Bucşă distanţieră – pentru Expander cepuri de etanşare cu tijă de tracţiune prelungită
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.