Capetele sunt potrivite pentru utilizare în aplicaţii supuse sarcinilor dinamice. Pe lângă utilizarea în zonele de coroziune, designul din oţel inoxidabil poate fi utilizat şi în condiţii de încărcare dinamică mare.
Capetele sunt utilizate pentru rulmenţi în care mişcările între arbore şi carcasă sunt necesare şi în care mişcările nu sunt într-o linie dreaptă
Capetele sunt elemente gata de instalat fabricate conform DIN ISO 12240-4 (dimensiunea seria K). Inserţia din PTFE introdusă în carcasa rulmentului asigura lubrifierea tijei.
Vă rugăm să luaţi în considerare informaţiile tehnice care aflate după aceste pagini de produse.
Acest articol 22982.0426 - Capete tijă DIN 12240-4, cu filet interior / filet spre stânga (d1: 6 mm, l1: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Capete tijă DIN 12240-4, cu filet interior (EH 22982.)
Corp
Bilă de asamblare
Rulment
Carcasă rulment
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws