22982.0244 - Capete tijă
DIN 12240-4, cu filet interior

Capetele sunt potrivite pentru utilizare în aplicaţii supuse sarcinilor dinamice. Pe lângă utilizarea în zonele de coroziune, designul din oţel inoxidabil poate fi utilizat şi în condiţii de încărcare dinamică mare.

Capetele sunt utilizate pentru rulmenţi în care mişcările între arbore şi carcasă sunt necesare şi în care mişcările nu sunt într-o linie dreaptă

Capetele sunt elemente gata de instalat fabricate conform DIN ISO 12240-4 (dimensiunea seria K). Inserţia din PTFE introdusă în carcasa rulmentului asigura lubrifierea tijei.

Vă rugăm să luaţi în considerare informaţiile tehnice care aflate după aceste pagini de produse.

Acest articol 22982.0244 - Capete tijă DIN 12240-4, cu filet interior / filet spre stânga (d1: 25 mm, l1: 94 mm) este o variantă a grupului de articole Ca­pete tijă DIN 12240-4, cu filet interior (EH 22982.)

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
filet spre stânga
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Cod produs.:
22982.0244
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre stânga, Oțel de tăiere
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Transport dinamic figura C: 122 kN
  • Portanța statică figura C0: 62 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 716 g
Capete tijă

Material

Corp

  • Oţel de tăiere, turnat, zincat

Bilă de asamblare

  • Rulment cu role din oţel, călit, acoperit, finisat

Rulment

  • Inserţie din PTFE

Carcasă rulment

  • Oţel automat, zincare prin galvanizare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22982.0244
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de asamblare pentru capete de tijă (EH 22982.)
Categorie:
Manual de utilizare
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.